Sistema de manipulación de materiales de construcción

Reto

Manipulación por capas de varias piedras.

Solución

Las capas se sujetan por el centro cerrándose con una pinza servoparalela. Las mordazas de agarre están especialmente recubiertas para una manipulación segura.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Accionamiento del servomotor de CA
  • Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamientoeléctrica
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónKLE
Carrera máx.640 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema210 [kg]
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje